ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 ツールバランサー(ロープ径2.5mm) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 作業用踏台 縞板1段 |
【特長】・チャックハンドルが付いています。
■ドリルチャック・チャックハンドルと適用機種
| 把握範囲mm | ドリルチャック形名 | 型番 | マウント | チャックハンドル | 適用機種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小 | 最大 | |||||
| 0.5 | 6.5 | 6.5EL | 950252 | No.1ジャコブステーパ | 5G | DG-5、D6BA、DG-6、LU-GN3 |
| 1.0 | 10 | 10VLR-D | - | ねじ(U1/2"-20) | 10VLB-D | DV10V |
| 1.5 | 10TLRB | 300018 | ねじ(U3/8"-24) | 10TL2 | D10YA、D10DG、D10SC、DV10DV | |
【特長】
・チャックハンドルが付いています。

HiKOKI(旧日立工機)
カーボンブラシ(普通ブラシ・ストップカーボン)

HiKOKI(旧日立工機)
リチウムイオン電池 BCL715

HiKOKI(旧日立工機)
グラインダー用カーボン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ANEX
アネックス フレキシブルシャフト 200mm
4通常価格(税別):2,476円

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):16,538円~

マキタ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
5通常価格(税別):4,724円

マキタ
14.4Vリチウムイオンバッテリ
4.7通常価格(税別):13,271円~

リョービ
電動工具用カーボンブラシ(608GY1)
0通常価格(税別):681円

HiKOKI(旧日立工機)
ドリルチャック
0通常価格(税別):4,118円~

ANEX
アネックス ドリルチャック 1.5~13mm
0通常価格(税別):3,036円

マキタ
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
0通常価格(税別):4,440円