ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トップ工業 電動ドリル用ドリルチャック |
|
マキタ 14.4Vリチウムイオンバッテリ |
|
マキタ 充電式エアダスタAS |

マジック式(6穴)(三角タイプ)の外観
SV 12SH用の仕様

スプリング式サンドペーパー(穴あり)の外観
SV 12SD用の仕様
ミニサンダ・オービタルサンダ用のペーパー・パンチプレート。
【特長】
・適用機種:SV 12SH、SV 12SD。
・マジック式とスプリング式の2種類。

HiKOKI(旧日立工機)
ミニサンダSV12SG

HiKOKI(旧日立工機)
サンダー SV13YB

HiKOKI(旧日立工機)
ミニサンダ SV12SH
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボッシュ
コードレスミニサンダー
0通常価格(税別):33,634円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):5,604円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,391円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,522円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,067円

ホーザン
バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
4.4通常価格(税別):583円~

亀倉精機
手動油圧式パンチャー“パワーマンジュニア”替刃
4.3通常価格(税別):3,175円~