ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー

通常単価(税別)
5,872円
税込単価
6,459円
通常出荷日:8日目

ステンレス用のチップソー。【特長】・コードレス。【用途】・ステンレス用。

型番:

0032-9999
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

0032-9999の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他関連品
外径(mm)
125
厚さ(mm)
鋸身厚0.8、アサリ幅1.15
穴径(mm)
20
刃数
42
主な用途
ステンレス用
適用機種
CD 14DBL/18DBL、CD 14DSL2/18DSL、CD 14DFL、旧形:CD 14DSL
-
-

型番リスト

表示件数
型番
0032-9999
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,872円
( 6,459円 )
8日目

詳細情報

基本情報

ステンレス用のチップソー。
【特長】
・コードレス。
【用途】
・ステンレス用。

商品情報

製品仕様

コードレスチップソーカッタ チップソーの外観

コードレスチップソーカッタ チップソーの外観

仕様

  • 外径:125mm、鋸身厚:0.8mm、アサリ幅:1.15mm、取付穴径:20mm、刃数:42、適用機種:CD 14DBL/18DBL、CD 14DSL2/18DSL、CD 14DFL、旧形:CD 14DSL

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソーの型番0032-9999のページです。 型番0032-9999に関する仕様情報を記載しております。
コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスチップソーカッタ ステンレス用チップソー
高速切断機 FCC14ST
チップソー切断機 グローバルソーカッター
チップソー切断機 165mm
チップソー専用切断機(ワンタッチバイスタイプ)
チップソー兼用型切断機(ワンタッチバイスタイプ)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)モトユキEARTH MAN新ダイワ工業新ダイワ工業
通常価格5,872円26,791円196,544円12,244円85,050円58,138円
通常出荷日8日目4日目4日目在庫品1日目1日目1日目
商品タイプその他関連品パイプ切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機チップソー切断機
外径(mm)125-----
厚さ(mm)鋸身厚0.8、アサリ幅1.15-----
穴径(mm)2025.4----
刃数42-----
よく一緒に購入される商品

切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました