17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーチップソーアルミサッシ用 丸のこ別売部品

通常単価(税別)
8,235円
税込単価
9,059円
通常出荷日:4日目

アルミサッシ用の低騒音、低振動を備えたスーパーチップソー。【特長】・低騒音、低振動。【用途】・アルミサ...

詳細を確認

型番:

0032-6742
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品仕様

スーパーチップソーアルミサッシ用の外観

スーパーチップソーアルミサッシ用の外観

仕様

  • 0032-6741:外径:160mm、鋸身厚:1.2mm、アサリ幅:1.8mm、取付穴径:20mm、刃数:60、適用機種:C 6RSHC、C 3606DRA(C 6RSB、C 6RSH)
  • 0032-6742:外径:185mm、鋸身厚:1.4mm、アサリ幅:2.0mm、取付穴径:20mm、刃数:60、適用機種:C 7FCH、C 7RSHC、C 7RSC、(C 7FSB、C7FSB2、C 7FSH、C 7RSB、C 7RSH)

0032-6742の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
チップソー:外径×穴径(mm)
185×20
鋸身厚(mm)
1.4
アサリ幅(mm)
2.0
刃数
60
適用機種( )内は旧形
C 7FCH、C 7RSHC、C 7RSC、(C 7FSB、C 7FSB2、C 7FSH、C 7FSH2、C 7RSB、C 7RSH)

絞り込み条件

  • チップソー:外径×穴径(mm)

  • 鋸身厚(mm)

  • アサリ幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0032-6742

チップソー:外径×穴径

(mm)

鋸身厚

(mm)

アサリ幅

(mm)

適用機種( )内は旧形

最小発注数量
185×20
1.4
2.0
C 7FCH、C 7RSHC、C 7RSC、(C 7FSB、C 7FSB2、C 7FSH、C 7FSH2、C 7RSB、C 7RSH)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,235円
( 9,059円 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミサッシ用の低騒音、低振動を備えたスーパーチップソー。
【特長】
・低騒音、低振動。
【用途】
・アルミサッシ用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーチップソーアルミサッシ用 丸のこ別売部品の型番0032-6742のページです。 型番0032-6742に関する仕様情報を記載しております。
スーパーチップソーアルミサッシ用 丸のこ別売部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーチップソーアルミサッシ用 丸のこ別売部品
電気丸のこ
18V 充電式卓上丸のこ165mm(ノコ刃別売) LS600D
充電式丸のこ用チップソー 110mm DMP-3
ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)
電子造作用精密マルノコ(アルミベース/ノコ刃別売)
メーカーHiKOKI(旧日立工機)EARTH MANマキタEARTH MANマキタマキタ
通常価格8,235円9,170円 -80,052円 -1,373円112,372円39,917円
通常出荷日4日目5日目3日目2日目3日目3日目
商品タイプ関連品丸ノコ充電式丸ノコ関連品丸ノコ丸ノコ
刃数60-----
よく一緒に購入される商品

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました