ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用

通常単価(税別)
7,867
税込単価
8,654
通常出荷日:14日目

落ちにくい汚れ/錆落とし/小さな傷取りに最適、液体研磨剤 サビ取り/汚れ落し用。【特長】・粒度相当:#...

詳細を確認

型番:

YHK10-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YHK10-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
液タイプ
粒度(メッシュ換算値)(#)
360
重量(g)
1000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YHK10-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,867
( 8,654 )
14日目

詳細情報

基本情報

落ちにくい汚れ/錆落とし/小さな傷取りに最適、液体研磨剤 サビ取り/汚れ落し用。
【特長】
・粒度相当:#360。
【用途】
・金属/樹脂/塗装面に使用。

商品情報

液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用の詳細

液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用 商品イメージ

液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用 商品イメージ

液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用の仕様

  • 重量:1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用の型番YHK10-50のページです。 型番YHK10-50に関する仕様情報を記載しております。
液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液体研磨剤 サビ取り・汚れ落し用
液体研磨剤 YHK
ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド)
ジェルダイヤモンドお試しセット
ペースト研磨剤 ステンレス用
ペースト研磨剤 アルミ用
メーカー柳瀬柳瀬柳瀬コスモステクノ・コーポレーショントラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,8671,059 -1,236 -5,2351,1881,188
通常出荷日14日目1日目〜在庫品1日目〜3日目1日目1日目
商品タイプ液タイプ液タイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプペーストタイプ
粒度(メッシュ換算値)(#)360--8000、4000、2000--
重量(g)10001005---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました