17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

泉 油圧式圧縮工具 T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ用

通常単価(税別)
149,505円
税込単価
164,456円
通常出荷日:4日目

【特長】・ヘッド部保護カバー付

  • 全長 (mm)
    460
  • 適用
    T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ
  • 範囲
    T-11~T-122
  • トラスココード
    806-4159
  • 質量(g)
    2900
  • 出力(kN)
    59
  • セット内容
    工具本体、ダイス、ケース

型番:

15GOB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

15GOBの仕様・寸法情報

全長(mm)
460
適用
T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ
範囲
T-11~T-122
トラスココード
806-4159
質量(g)
2900
出力(kN)
59
セット内容
工具本体、ダイス、ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
15GOB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,505円
( 164,456円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド部保護カバー付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

泉 油圧式圧縮工具 T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ用の型番15GOBのページです。 型番15GOBに関する仕様情報を記載しております。
泉 油圧式圧縮工具 T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
泉 油圧式圧縮工具 T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ用
T形コネクタ用 圧縮端子 スリーブ用 EH-2C
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
泉 手動片手式圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ
電動圧着ペンチ 裸端子用
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格149,505円21,045円24,653円25,263円23,396円124,675円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目〜1日目
全長(mm)460320195270265273
適用T形コネクタ、裸圧着端子スリーブT形コネクタ裸圧着端子・絶縁被覆付圧着端子・スリーブ連鎖型圧着端子--
範囲T-11~T-122T-11、T-16-0.75、1.25、2.0--
トラスココード806-4159852-0350152-6961152-6928-556-5745
質量(g)2900630.000350.000470.000455.000910.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました