17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油圧ヘッド分離式圧着ヘッド

通常単価(税別)
216,256
税込単価
237,882
通常出荷日:4日目

【特長】・JIS C 9711 適合・耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています・イズミ製のJ...

詳細を確認
  • 適用
    裸圧着端子・スリーブ
  • セット内容
    工具本体、圧着ダイス オス・ メス、ケース

型番:

12GOA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

12GOAの仕様・寸法情報

全長(mm)
210
適用
裸圧着端子・スリーブ
範囲
8~325
必要油量(ml)
90
JANコード
4906274800550
トラスココード
806-4158
質量(g)
7500.0
材質1
鋼材
出力(kN)
226
圧着範囲([[MM2]])
-
セット内容
工具本体、圧着ダイス オス・ メス、ケース
-
-

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • 範囲

  • 必要油量(ml)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 出力(kN)

  • 圧着範囲([[MM2]])

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
12GOA

全長

(mm)

範囲

必要油量

(ml)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

出力(kN)

圧着範囲([[MM2]])

最小発注数量
210
8~325
90
4906274800550
806-4158
7500.0
鋼材
226
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
216,256
( 237,882 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS C 9711 適合
・耐久回数はJIS規格に規定する回数に合格しています
・イズミ製のJIS規格(JIS C 9711)対応ポンプと組み合わせて使用すると、JIS C 9711に適合します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油圧ヘッド分離式圧着ヘッドの型番12GOAのページです。 型番12GOAに関する仕様情報を記載しております。
油圧ヘッド分離式圧着ヘッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油圧ヘッド分離式圧着ヘッド
手動油圧式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ
泉 油圧式圧縮工具 T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ用
手動片手式圧着工具 裸圧着端子・スリーブ
手動片手式圧着工具 裸圧着端子/絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
泉 手動片手式圧着工具 連鎖型圧着端子
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格216,25695,316 -135,8968,582 -23,87823,118
通常出荷日4日目1日目〜4日目1日目〜1日目1日目
適用裸圧着端子・スリーブ裸端子(R型)・スリーブ(B・P型)用T形コネクタ、裸圧着端子スリーブ-裸圧着端子・絶縁被覆付圧着端子・スリーブ連鎖型圧着端子
セット内容工具本体、圧着ダイス オス・ メス、ケース工具本体、圧着ダイス オス・ メス、ケース工具本体、ダイス、ケース---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました