17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタ

通常単価(税別)
63,065
税込単価
69,372
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレスはW1/2以上切断できません・150AT-13WはREC-150CM系及びREC-...

詳細を確認
  • 適用
    全ネジカッタ
  • 範囲
    3/8、1/2、M10、M12、SUは3/8、M10のみ
  • トラスココード
    455-8766
  • 適用機種
    REC-Li200M、REC-200M2H

型番:

150AT-13W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

150AT-13Wの仕様・寸法情報

適用
全ネジカッタ
範囲
3/8、1/2、M10、M12、SUは3/8、M10のみ
トラスココード
455-8766
適用機種
REC-Li200M、REC-200M2H

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
150AT-13W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,065
( 69,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレスはW1/2以上切断できません
・150AT-13WはREC-150CM系及びREC-1520FMH系にご使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタの型番150AT-13Wのページです。 型番150AT-13Wに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタ
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタ
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) レースウェイアタッチメント
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) アングルパンチャ
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格63,06563,67871,24265,74732,333110,622
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
適用全ネジカッタ全ネジカッタケーブルカッタパンチャレースウェイアタッチメントアングルパンチャ
範囲3/8、1/2、M10、M12、SUは3/8、M10のみ3/8、1/2、M10、M12600V-CV150×3芯(端末)軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時150ATDCM専用アングル:50×50×t6、ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
トラスココード455-8766455-8821395-2045852-0354455-8812455-8847
適用機種REC-Li200M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li200M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました