17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 六角圧縮

通常単価(税別)
10,954円
税込単価
12,049円
通常出荷日:4日目

【特長】・圧縮ダイスに使用

  • 適用
    圧縮ダイス
  • 範囲
    C12~C23
  • トラスココード
    455-8791

型番:

150FMRK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

150FMRKの仕様・寸法情報

適用
圧縮ダイス
範囲
C12~C23
トラスココード
455-8791
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
150FMRK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,954円
( 12,049円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮ダイスに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 六角圧縮の型番150FMRKのページです。 型番150FMRKに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 六角圧縮のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 六角圧縮
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮
パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) レースウェイアタッチメント
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) アングルパンチャ
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格10,954円32,012円70,615円73,424円35,564円121,455円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
適用圧縮ダイスT形圧縮、六角圧縮アタッチメントパンチャケーブルカッタレースウェイアタッチメントアングルパンチャ
範囲C12~C23T11~T240、C12~C32軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時600V-CV150×3芯(端末)150ATDCM専用アングル:50×50×t6、ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
トラスココード455-8791455-8855852-0354395-2045455-8812455-8847

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました