17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) アングルパンチャ

通常単価(税別)
121,455円
税込単価
133,601円
通常出荷日:4日目

【特長】・REC-200M系アタッチメントと共通

  • 適用
    アングルパンチャ
  • 範囲
    アングル:50×50×t6、ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
  • トラスココード
    455-8847
  • 質量 (g)
    3800
  • 適用機種
    REC-Li250M、REC-200M2H
  • 穴径 (mm)
    φ10.5、φ13.5、φ17.5
  • 穴あけ回数
    φ17.5×t6 145回

型番:

200AT-AP18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

200AT-AP18の仕様・寸法情報

適用
アングルパンチャ
範囲
アングル:50×50×t6、ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2
トラスココード
455-8847
質量(g)
3800
適用機種
REC-Li250M、REC-200M2H
穴径(mm)
φ10.5、φ13.5、φ17.5
穴あけ回数
φ17.5×t6 145回
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
200AT-AP18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,455円
( 133,601円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・REC-200M系アタッチメントと共通

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) アングルパンチャの型番200AT-AP18のページです。 型番200AT-AP18に関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) アングルパンチャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) アングルパンチャ
パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) レースウェイアタッチメント
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタ
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格121,455円70,615円73,424円35,564円70,067円65,828円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
適用アングルパンチャパンチャケーブルカッタレースウェイアタッチメント全ネジカッタケーブルカッタ
範囲アングル:50×50×t6、ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時600V-CV150×3芯(端末)150ATDCM専用3/8、1/2、M10、M12600V-CV150×3芯(端末)
トラスココード455-8847852-0354395-2045455-8812455-8821395-2029
質量(g)38002400150011007001400
適用機種REC-Li250M、REC-200M2HREC-Li200M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li200M、REC-200M2H
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました