17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタ

通常単価(税別)
63,678
税込単価
70,046
通常出荷日:4日目

【特長】・REC-200M系アタッチメントと共通・M12ステンレスは切断できません・1/2、M10、M...

詳細を確認
  • 適用
    全ネジカッタ
  • 範囲
    3/8、1/2、M10、M12
  • トラスココード
    455-8821
  • 質量 (g)
    700
  • 適用機種
    REC-Li250M、REC-200M2H
  • 注意事項
    全ネジやナットの種類により、切断した後ナットが入りにくい場合があります。

型番:

200AT-13WT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200AT-13WTの仕様・寸法情報

適用
全ネジカッタ
範囲
3/8、1/2、M10、M12
トラスココード
455-8821
質量(g)
700
適用機種
REC-Li250M、REC-200M2H
注意事項
全ネジやナットの種類により、切断した後ナットが入りにくい場合があります。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
200AT-13WT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,678
( 70,046 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・REC-200M系アタッチメントと共通
・M12ステンレスは切断できません
・1/2、M10、M12はオプション

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタの型番200AT-13WTのページです。 型番200AT-13WTに関する仕様情報を記載しております。
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) 全ネジカッタ
パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) レースウェイアタッチメント
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) アングルパンチャ
リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC
メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
通常価格63,67865,74771,24232,333110,62263,924
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目1日目
適用全ネジカッタパンチャケーブルカッタレースウェイアタッチメントアングルパンチャケーブルカッタ
範囲3/8、1/2、M10、M12軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時600V-CV150×3芯(端末)150ATDCM専用アングル:50×50×t6、ダクター:D1、D2、D15、SD1、SD2600V-CV150×3芯(端末)
トラスココード455-8821852-0354395-2045455-8812455-8847395-2029
質量(g)70024001500110038001400
適用機種REC-Li250M、REC-200M2HREC-Li200M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li200M、REC-200M2H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました