ツール用品技術窓口

リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ

通常単価(税別)
72,397
税込単価
79,637

【特長】・REC-200M系アタッチメントと共通・パンチ替え刃はSH-10-1...

詳細情報を確認する
  • 適用
    パンチャ
  • 範囲
    軟鋼板3.2㎜、ステンレス1.6㎜、B104時
  • トラスココード
    455-8839
  • 質量 (g)
    3300
  • 適用機種
    REC-Li250M、REC-200M2H

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

型番:

200AT-9PD
解除
    数量:

    200AT-9PDの仕様・寸法情報

    適用
    パンチャ
    範囲
    軟鋼板3.2㎜、ステンレス1.6㎜、B104時
    トラスココード
    455-8839
    質量(g)
    3300
    適用機種
    REC-Li250M、REC-200M2H
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    200AT-9PD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,397
    ( 79,637 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・REC-200M系アタッチメントと共通
    ・パンチ替え刃はSH-10-1・SH-5PDGと共通
    ・実寸サイズや、角パンチも使用可

    ご注意

    • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャの型番200AT-9PDのページです。 型番200AT-9PDに関する仕様情報を記載しております。
    リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    リチウムイオンシリーズ(多機能工具) パンチャ
    パンチャ アタッチメント(150AT-7PD)
    リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ
    リチウムイオンシリーズ(多機能工具) ケーブルカッタ 150AT-50YC
    リチウムイオンシリーズ(多機能工具) T形圧縮・六角圧縮
    充電油圧式圧着工具
    メーカー泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所泉精器製作所
    通常価格72,39757,51976,28868,43526,876212,983
    通常出荷日7日目4日目1日目1日目4日目1日目
    適用パンチャパンチャケーブルカッタケーブルカッタT形圧縮、六角圧縮アタッチメント-
    範囲軟鋼板3.2㎜、ステンレス1.6㎜、B104時軟鋼板3.2mm、ステンレス1.6mm、B82時600V-CV150×3芯(端末)600V-CV150×3芯(端末)T11~T240、C12~C32-
    トラスココード455-8839852-0354395-2045395-2029455-8855533-5003
    質量(g)3300240015001400600-
    適用機種REC-Li250M、REC-200M2HREC-Li200M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2HREC-Li200M、REC-200M2HREC-Li250M、REC-200M2H-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました