17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

“ワンタッチ軸付トッポ”(軸径6mm)外径30mm

“ワンタッチ軸付トッポ”(軸径6mm)外径30mm
通常単価(税別)
688円
税込単価
757円
通常出荷日:2日目

【特長】・研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。・研...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

JANコード

トラスココード

質量(g)

羽根枚数(枚)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
60
4949130105826
323-7915
38.000
約53
対応
10個
80
4949130105833
323-7923
38.000
約58
対応
10個
120
4949130105857
323-7893
36.000
約70
対応
10個
240
4949130105871
323-7907
36.000
約72
対応
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688円
( 757円 )
2日目
688円
( 757円 )
2日目
688円
( 757円 )
2日目
688円
( 757円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
・研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
・両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
・軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミなど金属の表面の研磨。
・パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能。(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)
・バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れなど。
・使用工具:ストレートグラインダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“ワンタッチ軸付トッポ”(軸径6mm)外径30mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ワンタッチ軸付トッポ”(軸径6mm)外径30mm
TRUSCO 軸付ナイロンホイール(軸径6mm)
フェルト軸付ホイールセット 軸径3mm
軸付フェルト3mm軸
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
MURAKO 軸付ミニフラップホイール 外径15幅20軸径3 120#
メーカー柳瀬トラスコ中山ミスミSK-11トラスコ中山ムラコ
通常価格688円1,040円 -2,856円922円6,082円744円 -
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目3日目1日目6日目〜
用途研磨研磨磨き研磨磨き研磨
種類軸付フラップホイールバフ軸付フラップバフフラップホイール
外径(mm)30506,8,10,12105015
幅(mm)251215,18,20121220
軸径(mm)663363
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト