ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアプラズマ切断機15PCEco用チップ

通常単価(税別)
1,280円
税込単価
1,408円
通常出荷日:6日目

【特長】・ブレのないトーチ操作、直線、真円の正確な切断に。・ステンレス鋼板にも使用可能です。

型番:

PZ96099
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PZ96099の仕様・寸法情報

商品タイプ
部品
適応機種
エアプラズマ切断機15PCEco
トラスココード
851-2961
JANコード
4991756133271
質量(g)
2.000
材質1
銅合金
適合機種
エアプラズマ切断機15PC ECO、ドラゴン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PZ96099
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280円
( 1,408円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレのないトーチ操作、直線、真円の正確な切断に。
・ステンレス鋼板にも使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアプラズマ切断機15PCEco用チップの型番PZ96099のページです。 型番PZ96099に関する仕様情報を記載しております。
エアプラズマ切断機15PCEco用チップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアプラズマ切断機15PCEco用チップ
エアプラズマ切断機15PCEco 電極
エアプラズマ切断機15PCEco ガスディストリビュータ
エアプラズマ切断機15PCEco シールドカップ
エアプラズマ切断機35PC チップ
エアプラズマ切断機35PC 電極
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格1,280円2,511円5,931円6,958円1,292円1,292円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ部品部品部品部品部品部品
適応機種エアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機15PCEcoエアプラズマ切断機35P・35PCエアプラズマ切断機35P・35PC
トラスココード851-2961851-2958851-2960851-2959851-2952851-2950
JANコード49917561332714991756082449--49917562101254991756210132
質量(g)2.0005.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラズマ切断機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました