ツール用品技術窓口

6V充電式ハンディソー

通常単価(税別)
6,421円
税込単価
7,063円
通常出荷日:9日目

【特長】・片手で作業ができるハンディソーどこでも使える充電式

  • 電圧 (V)
    6
  • ストローク数 (min-1)
    1850
  • ストローク (mm)
    13
  • 容量 (Ah)
    1.2
  • トラスココード
    810-9073
  • JANコード
    4536178616003
  • 充電時間
    6時間
  • スイッチタイプ
    単速
  • 最大能力
    木工:25㎜厚,金工:2㎜厚
  • バッテリー種類
    ニカド充電池
  • 最大作業量
    φ12㎜ラミン材 約200本
  • 刃の取付
    ワンタッチ
  • 刃の種類
    T/U シャンク
  • 本体サイズ(長さ×幅×高さ)
    305×48×66㎜
  • 本体重量 (kg)
    0.8
  • 付属品
    木工切断用ブレード,壁掛け用アタッチメント,充電器

型番:

CHS6000
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CHS6000の仕様・寸法情報

電圧(V)
6
ストローク数(min-1)
1850
ストローク(mm)
13
容量(Ah)
1.2
トラスココード
810-9073
JANコード
4536178616003
充電時間
6時間
スイッチタイプ
単速
最大能力
木工:25㎜厚,金工:2㎜厚
バッテリー種類
ニカド充電池
最大作業量
φ12㎜ラミン材 約200本
刃の取付
ワンタッチ
刃の種類
T/U シャンク
本体サイズ(長さ×幅×高さ)
305×48×66㎜
本体重量(kg)
0.8
付属品
木工切断用ブレード,壁掛け用アタッチメント,充電器

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CHS6000
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,421円
( 7,063円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片手で作業ができるハンディソーどこでも使える充電式

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6V充電式ハンディソーの型番CHS6000のページです。 型番CHS6000に関する仕様情報を記載しております。
6V充電式ハンディソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6V充電式ハンディソー
充電レシプロソーBDR12K-JP(10.8V)
B/D 電動式ノコギリ 400W
[充電式]セーバーソーEA857K-6,EA857K-7
充電セーバーソー(10.8V)
充電レシプロソー Dual 18V
メーカーBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERBLACK AND DECKERエスコHiKOKI(旧日立工機)Panasonic
通常価格6,421円12,665円8,288円53,154円27,273円69,838円 -
通常出荷日9日目1日目2日目2日目1日目4日目〜
電圧(V)610.8AC10014.4DC10.818
ストローク数(min-1)18500~2700100~50000~32000~3200
ストローク(mm)132010101314
容量(Ah)1.2-----
トラスココード810-9073206-4981263-6377---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました