ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
セメダイン 超多用途接着剤 スーパーX |
|
ミスミ 安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 |
|
モメンティブ モメンティブ 万能シーリング剤 |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 使い捨てニトリルゴム手袋 パウダーフリー【1~5個入り】 |
|
カーボーイ 安心クッション L字型90cm 細 |




太陽光線をシャットアウト

装着例(ヘルメットは別売り)

内側に滑り止めシリコンを採用
首元を直射日光から守る巾の広いタレ。
【特長】
・太陽光をシャットアウト
・巾の広いタレが首元を直射日光から守ります
・スリッター入りで熱がこもらない
・取付け簡単!ヘルメットに被せるだけ
・通気性のあるメッシュ生地採用!超軽量&蒸れにくい
・水に浸して使用すれば冷却効率アップ
【用途】
・後頭部や首筋を守ることで効果的な熱中症対策
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
遮光・遮熱フィルム(スモーク・透明)
3通常価格(税別):1,194円~

トラスコ中山
作業用パラソル
0通常価格(税別):4,448円~

バイリーン
汗とりパッド 帽子用・強粘着タイプ ホワイト
0通常価格(税別):4,314円

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型ガラリ SAG型 水切付・水切なし
0通常価格(税別):5,541円~

トラスコ中山
フレキシブルダクト φ200mm×5m~φ520mm×5m
4.8通常価格(税別):16,328円~

エスコ
10mm エアフィルター(一般再生用)
4.5通常価格(税別):1,460円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):520円~

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
角型スライドレジスター
0通常価格(税別):5,694円~

橋本クロス
モーターフィルター(粘着タイプ) NMシリーズ
0通常価格(税別):1,642円~