17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

宝来鈴 大

通常単価(税別)
499円
税込単価
549円
通常出荷日:4日目

【特長】・キーホルダーを、楽しく便利にするアクセサリパーツです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    真鍮
  • サイズ (mm)
    鈴:19
  • パッケージサイズ (mm)
    150×60
  • JANコード
    4953759100759
  • 内容量
    1個

型番:

MP37
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP37の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
真鍮
サイズ(mm)
鈴:19
パッケージサイズ(mm)
150×60
JANコード
4953759100759
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP37MP37

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499円
( 549円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーホルダーを、楽しく便利にするアクセサリパーツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

宝来鈴 大の型番MP37のページです。 型番MP37に関する仕様情報を記載しております。
宝来鈴 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宝来鈴 大
マーキー・ギア 鈴
マーキー・ギア 二重リング大
福鈴 4号
マーキー・ワイヤー 200mm
マーキー・ギア G型リング
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格499円435円448円532円550円448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質真鍮ニッケルメッキステンレス真鍮ワイヤー:ステンレス、ネジ部:真鍮鉄・ニッケルメッキ
サイズ(mm)鈴:19(直径)8(内径×外径×線径)17×19×1.0鈴:13.51.4(線径)、200(全長)(内径×外径×線径)19×21×1.0
パッケージサイズ(mm)150×60150×60150×60150×60150×85150×60

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました