ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マーキー・ギア キーワイヤー

マーキー・ギア キーワイヤー MP04
  • MP04
  • パッケージ
通常単価(税別)
461円
税込単価
507円
通常出荷日:4日目

【特長】・キーホルダーのリペア、自作のホルダーに最適なキーホルダーパーツです。

型番:

MP04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MP04の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
ステンレス
サイズ(mm)
(内径×線径×長さ)52×1.5×150
パッケージサイズ(mm)
150×60
JANコード
4953759004040
内容量
1個
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MP04MP04

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーホルダーのリペア、自作のホルダーに最適なキーホルダーパーツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキー・ギア キーワイヤーの型番MP04のページです。 型番MP04に関する仕様情報を記載しております。
マーキー・ギア キーワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー・ギア キーワイヤー
マーキー・ワイヤー 200mm
マーキー・ワイヤー 450mm
マーキー・ギア キーフック
マーキー・ギア 鈴
マーキー・ギア ホルダーリペア
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格461円550円576円435円435円435円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質ステンレスワイヤー:ステンレス、ネジ部:真鍮ワイヤー:ステンレス、ネジ部:真鍮鉄・ニッケルメッキニッケルメッキダイカスト製 ニッケルメッキ
サイズ(mm)(内径×線径×長さ)52×1.5×1501.4(線径)、200(全長)1.4(線径)、450(全長)(縦×横)20×8(直径)8(縦×横)60×20
パッケージサイズ(mm)150×60150×85150×85150×60150×60150×60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました