17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキー・ギア キーフック MP05
  • MP05
  • パッケージ

マーキー・ギア キーフック【5個入り】

通常単価(税別)
435円
税込単価
479円
通常出荷日:4日目

【特長】・キーホルダーのリペア、自作のホルダーに最適なキーホルダーパーツです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    鉄・ニッケルメッキ
  • サイズ (mm)
    (縦×横)20×8
  • パッケージサイズ (mm)
    150×60
  • JANコード
    4953759004057
  • 内容量
    1パック(5個)

型番:

MP05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

MP05の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
鉄・ニッケルメッキ
サイズ(mm)
(縦×横)20×8
パッケージサイズ(mm)
150×60
JANコード
4953759004057
内容量
1パック(5個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP05MP05

内容量

最小発注数量
1パック(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435円
( 479円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーホルダーのリペア、自作のホルダーに最適なキーホルダーパーツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキー・ギア キーフックの型番MP05のページです。 型番MP05に関する仕様情報を記載しております。
マーキー・ギア キーフックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー・ギア キーフック
マーキー・ギア キーワイヤー
マーキー・ポリス プラスフック
マーキー・ギア 鈴
マーキー・ギア ホルダーリペア
マーキー・ギア ベルトクリップ
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格435円461円633円435円435円512円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質鉄・ニッケルメッキステンレスフック:合金、付属リング:鉄・ニッケルメッキニッケルメッキダイカスト製 ニッケルメッキステンレス
サイズ(mm)(縦×横)20×8(内径×線径×長さ)52×1.5×15042×18(直径)8(縦×横)60×20(縦×横×厚み)44×19×0.8
パッケージサイズ(mm)150×60150×60150×60150×60150×60150×60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました