17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキー・ギア G型リング MP01
  • MP01
  • パッケージ

マーキー・ギア G型リング【10個入り】

通常単価(税別)
448円
税込単価
493円
通常出荷日:4日目

【特長】・キーホルダーのリペア、自作のホルダーに最適なキーホルダーパーツです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    鉄・ニッケルメッキ
  • サイズ (mm)
    (内径×外径×線径)19×21×1.0
  • パッケージサイズ (mm)
    150×60
  • JANコード
    4953759004019
  • 内容量
    1パック(10個)

型番:

MP01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

MP01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
鉄・ニッケルメッキ
サイズ(mm)
(内径×外径×線径)19×21×1.0
パッケージサイズ(mm)
150×60
JANコード
4953759004019
内容量
1パック(10個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MP01MP01

内容量

最小発注数量
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
448円
( 493円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーホルダーのリペア、自作のホルダーに最適なキーホルダーパーツです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキー・ギア G型リングの型番MP01のページです。 型番MP01に関する仕様情報を記載しております。
マーキー・ギア G型リングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー・ギア G型リング
マーキー・ギア 二重リング大
マーキー・ギア キーワイヤー
マーキー・ギア 鈴
マーキー・ギア 二重リング小
マーキー・ギア 極太二重リング
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格448円448円461円435円448円461円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質鉄・ニッケルメッキステンレスステンレスニッケルメッキステンレスステンレス
サイズ(mm)(内径×外径×線径)19×21×1.0(内径×外径×線径)17×19×1.0(内径×線径×長さ)52×1.5×150(直径)8(内径×外径×線径)8.6×10×0.7(内径×外径×線径)28×32×2.0
パッケージサイズ(mm)150×60150×60150×60150×60150×60150×60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました