17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキーリスト

通常単価(税別)
697円
税込単価
767円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラフルで丈夫なウレタン製のリストストラップです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:ウレタン樹脂、リング:鉄
  • パッケージサイズ (mm)
    175×65
  • 内容量
    1個
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
ブルー
4953759001926
1個
1個
グリーン
4953759001964
1個
1個
オレンジ
4953759001933
1個
1個
ピンク
4953759001957
1個
1個
ホワイト
4953759001919
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
697円
( 767円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目
697円
( 767円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルで丈夫なウレタン製のリストストラップです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキーリストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキーリスト
マーキー・ギア ベルトクリップ
マーキー・ギア 回転カン6mm
フィールマーキー
マーキー・ギア ホルダーリペア
スライドマーキー
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格697円512円499円537円435円684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:ウレタン樹脂、リング:鉄ステンレス真鍮・ニッケルメッキ本体:アクリル樹脂、リング:鋼線・ニッケルメッキダイカスト製 ニッケルメッキ本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304
パッケージサイズ(mm)175×65150×60150×60150×110150×60150×85×35
内容量1個1個1パック(2個)1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト