17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキー・ギア(ベルト用)

通常単価(税別)
2,460円~2,805円
税込単価
2,706円~3,086円
通常出荷日:4日目

【特長】・リングにカギをつけカラビナ部をベルトに通したり、カバンなどにも取り付けることができます。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • パッケージサイズ (mm)
    150×85
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
本体:スチール ステンレスチェーン 60cm伸縮
シルバー
4953759003807
1個
1個
本体:スチール ステンレスチェーン 60cm伸縮
ブラック
4953759003906
1個
1個
本体:スチール ステンレスワイヤー 120cm伸縮
シルバー
4953759003913
1個
1個
本体:スチール ステンレスワイヤー 120cm伸縮
ブラック
4953759003111
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,460円
( 2,706円 )
4日目
2,460円
( 2,706円 )
4日目
2,805円
( 3,086円 )
4日目
2,805円
( 3,086円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リングにカギをつけカラビナ部をベルトに通したり、カバンなどにも取り付けることができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキー・ギア(ベルト用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー・ギア(ベルト用)
マーキー・ギア カバン・ベルト用
マーキー・ギア ベルトクリップ
マーキー・ギア ベルト専用
マーキー・ギア カバン・ポケット用
マーキー・ギア キーワイヤー
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格2,460円-901円512円843円837円461円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
パッケージサイズ(mm)150×85150×85150×60150×85150×85150×60
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト