17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナキーホルダー(ニッケルシルバー)
  • CK-1
  • CK-8

カラビナキーホルダー(ニッケルシルバー)

通常単価(税別)
1,067円
税込単価
1,174円
通常出荷日:4日目

【特長】・おしゃれなカラビナキーホルダー。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    亜鉛ダイカスト/牛革
  • パッケージサイズ (mm)
    190×50
  • カラー
    ニッケルシルバー
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

内容量

最小発注数量
4953759101817
1個
1個
4953759101886
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,067円
( 1,174円 )
4日目
1,067円
( 1,174円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おしゃれなカラビナキーホルダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラビナキーホルダー(ニッケルシルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナキーホルダー(ニッケルシルバー)
カラビナキーホルダー(ブラックニッケル)
マーキー テン
スライドマーキー ミニ
マーキークリア
スライドマーキー
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格1,067円1,067円741円652円525円684円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質亜鉛ダイカスト/牛革亜鉛ダイカスト/牛革P.P.本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304P.P.本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304
パッケージサイズ(mm)190×50190×50150×110150×85×35150×110150×85×35
カラーニッケルシルバーブラックニッケルアソート10色アソート3色アソート6色ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト