17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキーカラビナ 脱着リング付 MC3

マーキーカラビナ 脱着リング付

通常単価(税別)
703
税込単価
773
通常出荷日:4日目

【特長】・カギをつけたりカバンに付けたり、便利なタグです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、クリップ:POM(ポリオキシメチレン)
  • JANコード
    4953759101626
  • 内容量
    1個

型番:

MC3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、クリップ:POM(ポリオキシメチレン)
JANコード
4953759101626
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC3MC3

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703
( 773 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カギをつけたりカバンに付けたり、便利なタグです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキーカラビナ 脱着リング付の型番MC3のページです。 型番MC3に関する仕様情報を記載しております。
マーキーカラビナ 脱着リング付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキーカラビナ 脱着リング付
マーキーカラビナ フック付
マーキー・ギア チェーン脱着式
カラビナ リング付 MC1
マーキー・ギア G型リング
マーキー・ギア 二重リング大
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格703703977601448448
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、クリップ:POM(ポリオキシメチレン)本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、ベルト:ナイロン、フック:鉄:ニッケルメッキ本体:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ鉄・ニッケルメッキステンレス
JANコード495375910162649537591016194953759003500495375910160249537590040194953759004026
内容量1個1個1個1個1パック(10個)1パック(8個)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました