ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナ リング付 MC1

通常単価(税別)
601円
税込単価
661円
通常出荷日:4日目

【特長】・カギをつけたりカバンに付けたり、便利なタグです

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ
  • JANコード
    4953759101602
  • 内容量
    1個

型番:

MC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC1の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ
JANコード
4953759101602
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC1MC1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
601円
( 661円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カギをつけたりカバンに付けたり、便利なタグです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラビナ リング付 MC1の型番MC1のページです。 型番MC1に関する仕様情報を記載しております。
カラビナ リング付 MC1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ リング付 MC1
マーキーカラビナ 脱着リング付
マーキーギア カラビナ
マーキーカラビナ フック付
マーキー・ギア G型リング
マーキー・ギア 二重リング大
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格601円703円735円703円448円448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、クリップ:POM(ポリオキシメチレン)本体:アルミニウム、リング:鉄本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、ベルト:ナイロン、フック:鉄:ニッケルメッキ鉄・ニッケルメッキステンレス
JANコード495375910160249537591016264953759100209495375910161949537590040194953759004026
内容量1個1個1個1個1パック(10個)1パック(8個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました
ミスミリモートサポート