17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキーカラビナ フック付 MC2

マーキーカラビナ フック付

通常単価(税別)
703円
税込単価
773円
通常出荷日:4日目

【特長】・カギをつけたりカバンに付けたり、便利なタグです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、ベルト:ナイロン、フック:鉄:ニッケルメッキ
  • JANコード
    4953759101619
  • 内容量
    1個

型番:

MC2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、ベルト:ナイロン、フック:鉄:ニッケルメッキ
JANコード
4953759101619
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC2MC2

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
703円
( 773円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カギをつけたりカバンに付けたり、便利なタグです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキーカラビナ フック付の型番MC2のページです。 型番MC2に関する仕様情報を記載しております。
マーキーカラビナ フック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキーカラビナ フック付
マーキーカラビナ 脱着リング付
マーキー・ギア キーフック
マーキー・ポリス プラスフック
カラビナ リング付 MC1
マーキークリア
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格703円703円435円633円601円525円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、ベルト:ナイロン、フック:鉄:ニッケルメッキ本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキ、クリップ:POM(ポリオキシメチレン)鉄・ニッケルメッキフック:合金、付属リング:鉄・ニッケルメッキ本体:アルミ合金、バネ:ステンレス・スチール、リング:鉄・ニッケルメッキP.P.
JANコード495375910161949537591016264953759004057495375900051649537591016024953759000196
内容量1個1個1パック(5個)1パック(5個)1個1セット(6個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました