17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキードック

通常単価(税別)
9201,028
税込単価
1,0121,131
通常出荷日:4日目

【特長】・離れるからとても便利な脱着型キーホルダーです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • パッケージサイズ (mm)
    150×85
  • 内容量
    1個
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 材質

  • カラー

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

材質

カラー

JANコード

内容量

最小発注数量
本体:真鍮・シルバーサテン仕上げ、リング:鉄・ニッケルメッキ
シルバー
4953759000677
1個
1個
本体:真鍮・シルバーサテン仕上げ、リング:鉄・ニッケルメッキ
シルバー
4953759000639
1個
1個
本体:真鍮・木・ゴールドサテン仕上げ、リング:鉄・真鍮メッキ
ゴールド
4953759000660
1個
1個
本体:真鍮・木・シルバーサテン仕上げ、リング:鉄・ニッケルメッキ
シルバー
4953759000653
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,028
( 1,131 )
4日目
920
( 1,012 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目
958
( 1,054 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れるからとても便利な脱着型キーホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキードックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキードック
マーキー・ギア ベルトクリップ
マーキー・ギア 回転カン6mm
マーキー・ギア G型リング
マーキー・ギア ホルダーリペア
スライドマーキー
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格920-512499448435684
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
パッケージサイズ(mm)150×85150×60150×60150×60150×60150×85×35
内容量1個1個1パック(2個)1パック(10個)1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト