17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキー・ギア チェーン脱着式 MG6
  • MG6
  • パッケージ

マーキー・ギア チェーン脱着式

通常単価(税別)
977円
税込単価
1,075円
通常出荷日:4日目

【特長】・使う時に外せるので、とても便利です。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ
  • パッケージサイズ (mm)
    150×85
  • チェーン長 (mm)
    350
  • JANコード
    4953759003500
  • 内容量
    1個

型番:

MG6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG6の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ
パッケージサイズ(mm)
150×85
チェーン長(mm)
350
JANコード
4953759003500
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG6MG6

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
977円
( 1,075円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使う時に外せるので、とても便利です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキー・ギア チェーン脱着式の型番MG6のページです。 型番MG6に関する仕様情報を記載しております。
マーキー・ギア チェーン脱着式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー・ギア チェーン脱着式
マーキー・ギア チェーン短
マーキー・ギア チェーン長
マーキー・ギア キーワイヤー
マーキー・ギア 鈴
マーキー
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格977円805円831円461円435円512円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ本体・チェーン・リング:ステンレス、先端パーツ:真鍮ニッケルメッキ本体・チェーン・リング:ステンレス、フック:鉄・ニッケルメッキステンレスニッケルメッキP.P.
パッケージサイズ(mm)150×85150×85150×85150×60150×60150×110
チェーン長(mm)35070350---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました