17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキー・ギア カバン・ポケット用

通常単価(税別)
837円
税込単価
921円
通常出荷日:4日目

【特長】・カバンや胸ポケットへの取付に最適です。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:真鍮ニッケルメッキ、ホルダー:真鍮ニッケルメッキ
  • パッケージサイズ (mm)
    150×85
  • JANコード
    4953759003302
  • 内容量
    1個

型番:

MG4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG4の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体:真鍮ニッケルメッキ、ホルダー:真鍮ニッケルメッキ
パッケージサイズ(mm)
150×85
JANコード
4953759003302
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MG4MG4

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
837円
( 921円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバンや胸ポケットへの取付に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーキー・ギア カバン・ポケット用の型番MG4のページです。 型番MG4に関する仕様情報を記載しております。
マーキー・ギア カバン・ポケット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキー・ギア カバン・ポケット用
マーキー・ギア カバン・ベルト用
マーキー・ギア キーワイヤー
マーキー・ギア 鈴
マーキー
マーキー・ギア キーフック
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格837円901円461円435円512円435円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:真鍮ニッケルメッキ、ホルダー:真鍮ニッケルメッキ本体・リング:ステンレス、キースナップ:亜鉛ダイカスト・クロームメッキステンレスニッケルメッキP.P.鉄・ニッケルメッキ
パッケージサイズ(mm)150×85150×85150×60150×60150×110150×60
JANコード495375900330249537590036094953759004040495375900406449537590001034953759004057
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました