17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライドマーキー ホワイト SMW

スライドマーキー ホワイト

通常単価(税別)
493円
税込単価
542円
通常出荷日:4日目

【特長】・鍵の付け外しが簡単にできるキーホルダーです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304
  • パッケージサイズ (mm)
    150×85×35
  • カラー
    ホワイト
  • JANコード
    4953759013011
  • 内容量
    1個

型番:

SMW
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SMWの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304
パッケージサイズ(mm)
150×85×35
カラー
ホワイト
JANコード
4953759013011
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMWSMW

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
493円
( 542円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍵の付け外しが簡単にできるキーホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライドマーキー ホワイトの型番SMWのページです。 型番SMWに関する仕様情報を記載しております。
スライドマーキー ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドマーキー ホワイト
スライドマーキー
スライドマーキー ミニ
カラビナキーホルダー(ニッケルシルバー)
マーキークリア
カラビナキーホルダー(ブラックニッケル)
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格493円684円652円1,067円525円1,067円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304亜鉛ダイカスト/牛革P.P.亜鉛ダイカスト/牛革
パッケージサイズ(mm)150×85×35150×85×35150×85×35190×50150×110190×50
カラーホワイトブラックアソート3色ニッケルシルバーアソート6色ブラックニッケル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました