17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レザーホルダー だえん 493357

レザーホルダー だえん

通常単価(税別)
678円
税込単価
746円
通常出荷日:4日目

【特長】・高級感のあるキーホルダーです。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体:PVC、フック:亜鉛合金・ニッケルメッキ、リング:鉄・ニッケルメッキ
  • JANコード
    4953759900724
  • 内容量
    1個

型番:

493357
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

493357の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体:PVC、フック:亜鉛合金・ニッケルメッキ、リング:鉄・ニッケルメッキ
JANコード
4953759900724
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
493357493357

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
678円
( 746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高級感のあるキーホルダーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レザーホルダー だえんの型番493357のページです。 型番493357に関する仕様情報を記載しております。
レザーホルダー だえんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レザーホルダー だえん
レザーホルダー まる
レザーホルダー かく
マーキー・ギア ベルトクリップ
スライドマーキー ミニ
マーキー・ギア 極太二重リング
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格678円678円678円512円652円461円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体:PVC、フック:亜鉛合金・ニッケルメッキ、リング:鉄・ニッケルメッキ本体:PVC、フック:亜鉛合金・ニッケルメッキ、リング:鉄・ニッケルメッキ本体:PVC、フック:亜鉛合金・ニッケルメッキ、リング:鉄・ニッケルメッキステンレス本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304ステンレス
JANコード495375990072449537599007174953759900700495375900408849537590130354953759004279
内容量1個1個1個1個1個1個

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました