ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

プチマーキー【3個入り】

プチマーキー 493012
通常単価(税別)
512円
税込単価
563円
通常出荷日:4日目

【特長】・オフィスの鍵や小物の整理・管理に最適です。

  • ピンク・青・黄・白・緑のうち3個入りのセットになります、色の指定は出来ない事をご了承ください。

型番:

493012
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

493012の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
P.P.
カラー
ピンク・青・黄・白・緑
JANコード
4953759000301
内容量
1セット(3個)

型番リスト

表示件数
型番
493012493012

内容量

最小発注数量
1セット(3個)
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512円
( 563円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスの鍵や小物の整理・管理に最適です。

ご注意

  • ピンク・青・黄・白・緑のうち3個入りのセットになります、色の指定は出来ない事をご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プチマーキーの型番493012のページです。 型番493012に関する仕様情報を記載しております。
プチマーキーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチマーキー
EZマーキー 5個入り
スライドマーキー
スライドマーキー ミニ
マーキー
マーキークリア
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格512円435円684円652円512円525円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質P.P.本体部:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパー本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304P.P.P.P.
カラーピンク・青・黄・白・緑アソートブラックアソート3色アソート6色アソート6色
JANコード495375900030149537591011454953759013028495375901303549537590001034953759000196

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました