17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

EZマーキー 5個入り 493015
  • 493015
  • パッケージ

EZマーキー 5個入り【5個入り】

通常単価(税別)
435円
税込単価
479円
通常出荷日:4日目

【特長】・すぐに書きこめ、すぐに付けられ、すぐに使えます。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    本体部:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパー
  • パッケージサイズ (mm)
    H110×W70×D20
  • カラー
    アソート
  • JANコード
    4953759101145
  • 内容量
    1セット(5個)

型番:

493015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

493015の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
本体部:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパー
パッケージサイズ(mm)
H110×W70×D20
カラー
アソート
JANコード
4953759101145
内容量
1セット(5個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
493015493015

内容量

最小発注数量
1セット(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
435円
( 479円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・すぐに書きこめ、すぐに付けられ、すぐに使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

EZマーキー 5個入りの型番493015のページです。 型番493015に関する仕様情報を記載しております。
EZマーキー 5個入りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EZマーキー 5個入り
マーキー
マーキー テン
フィールマーキー
カラビナキーホルダー(ブラックニッケル)
スライドマーキー ホワイト
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格435円512円741円537円1,067円493円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質本体部:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパーP.P.P.P.本体:アクリル樹脂、リング:鋼線・ニッケルメッキ亜鉛ダイカスト/牛革本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304
パッケージサイズ(mm)H110×W70×D20150×110150×110150×110190×50150×85×35
カラーアソートアソート6色アソート10色1パック/5色各1コブラックニッケルホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました