17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マーキークリア 493350
  • 493350
  • パッケージ

マーキークリア【6個入り】

通常単価(税別)
525円
税込単価
578円
通常出荷日:4日目

【特長】・オフィスの鍵や小物の整理・管理に最適です。

  • 商品タイプ
    その他
  • オプション
    キーホルダー
  • 材質
    P.P.
  • パッケージサイズ (mm)
    150×110
  • カラー
    アソート6色
  • JANコード
    4953759000196
  • 内容量
    1セット(6個)

型番:

493350
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

493350の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
オプション
キーホルダー
材質
P.P.
パッケージサイズ(mm)
150×110
カラー
アソート6色
JANコード
4953759000196
内容量
1セット(6個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
493350493350

内容量

最小発注数量
1セット(6個)
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525円
( 578円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスの鍵や小物の整理・管理に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マーキークリアの型番493350のページです。 型番493350に関する仕様情報を記載しております。
マーキークリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マーキークリア
カラビナキーホルダー(ニッケルシルバー)
カラビナキーホルダー(ブラックニッケル)
フィールマーキー
EZマーキー 5個入り
スライドマーキー ミニ
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格525円1,067円1,067円537円435円652円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
オプションキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダーキーホルダー
材質P.P.亜鉛ダイカスト/牛革亜鉛ダイカスト/牛革本体:アクリル樹脂、リング:鋼線・ニッケルメッキ本体部:PP樹脂(再生樹脂)、中紙:ストーンペーパー本体:ナイロン樹脂、リング:鋼線、枠:ステンレス SUS304
パッケージサイズ(mm)150×110190×50190×50150×110H110×W70×D20150×85×35
カラーアソート6色ニッケルシルバーブラックニッケル1パック/5色各1コアソートアソート3色
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました