17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スッポンフック お買い得(12個入)【12個入り】

通常単価(税別)
805円~1,143円
税込単価
886円~1,257円
通常出荷日:4日目

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック、12個入り。【特長】・外壁に取り付けする事が出来る。・スッ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

スッポンフック お買い得(12個入)の特長

炎であぶるだけで簡単接着

炎であぶるだけで簡単接着
※火の取り扱いには十分ご注意ください。

接着のしくみ
すっぽんフックは熱で接着剤を溶かして強力に接着するタイプ。
※火の取り扱いには十分ご注意ください。
主な設置場所
モルタル、ブロック、コンクリート、スチール、木部など幅広くご利用可能。

接着方法

 接着方法の手順

接着方法の手順

製品仕様

各製品の画像

各製品の画像

  • タイプ:4タイプ(マルホワイト・ステン・ダエン・サン ホワイト)
  • 耐荷重:5kg
  • パッケージサイズ:H150×W150mm
  • お買い得12個パック

型番リスト

表示件数

JANコード

仕様

内容量

最小発注数量
4953759001827
ダエン
1袋(12個)
1パック

12個入り

4953759001063
マルホワイト
1袋(12個)
1パック

12個入り

4953759001223
ステン
1袋(12個)
1パック

12個入り

4953759001360
サン ホワイト
1袋(12個)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,143円
( 1,257円 )
4日目
805円
( 886円 )
4日目
1,143円
( 1,257円 )
4日目
1,130円
( 1,243円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ホットメルトボンドで壁面に取り付けるフック、12個入り。
【特長】
・外壁に取り付けする事が出来る。
・スッポンの様に一度ついたら離れない。
・取り付けにくい凸凹面にもしっかり固定。
【用途】
・ガレージや倉庫などの作業場に最適。
・ほとんどの壁面で使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スッポンフック お買い得(12個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スッポンフック お買い得(12個入)
スッポンフック 角(200個入)
ワンピンフック(3個入)
スッポンフック プラスピン
スッポン5連フック ホワイト
スッポンゼリー状接着 ステンレス
メーカー大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業大一鋼業
通常価格805円-17,558円518円678円907円729円
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ粘着テープ粘着テープクギ固定粘着テープ粘着テープその他
サイズ(mm)パック:H150×W150パッケージ:150×85パッケージ:H150×W95パッケージ:150×100パッケージ:H380×W100×D40パッケージ:H150×W110×D21
耐荷重(kg)552858
内容量1袋(12個)1ケース(3個×200セット)1パック(3個)1セット(2個)1個1セット(フック2個、接着剤1個)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト