ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目

使用例:園芸小物や屋外で小物の整理に

スイングタイプ/耐荷重:8kg
| カラー | ホワイト |
|---|---|
| ■材質 | フック/ABS樹脂金属部/ステンレス接着剤キャップ/ポリエチレン接着剤ノズル/ポリエチレン |
| ■耐荷重 | 8kg |
| ■パッケージサイズ | H150×W110×D21mm |

ロングタイプ/耐荷重:10kg
| カラー | ホワイト |
|---|---|
| ■材質 | フック/ABS樹脂金属部/ステンレス接着剤キャップ/ポリエチレン接着剤ノズル/ポリエチレン |
| ■耐荷重 | 10kg |
| ■パッケージサイズ | H150×W110×D35mm |
接着剤で壁面に取り付けるフック。
【特長】
・日本製の特殊な接着剤を使用。
・外壁でも問題なく使用でき、取り付けも安全。
・フック2個入りで、接着剤も再使用可。
・外壁への接着で、火を使うホットメルトと比べて簡単かつ安全に取り付けが出来、火を使うのが苦手な方におすすめ。
【用途】
・外壁への接着。
・夏の簾掛けや日よけ掛けに。
・園芸小物や屋外で小物の整理に。

スリーエムジャパン
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤

日本製紙クレシア
キムワイプ S-200
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

杉田エース
フラットフック
0通常価格(税別):931円~

SOWA
EL型 フック
0通常価格(税別):2,594円~

SOWA
FH型 フォールディングフック
0通常価格(税別):922円~

エスコ
フック(ステンレス製)バレル研磨仕上
0通常価格(税別):698円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック 屋外用
0通常価格(税別):691円

ぺんてる
ホワイトボードマーカー ノックル 細字・中字・太字
4通常価格(税別):1,937円~

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

コクヨ
カッティングマット(両面仕様)3mm厚300×450mmグリーン
5通常価格(税別):3,140円