ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) LHSソケット 4400LH

通常単価(税別)
1,428円~1,922円
税込単価
1,571円~2,114円
通常出荷日:9日目
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

全長(L寸法)

(mm)

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法l

(mm)

JANコード

トラスココード

仕様

質量(g)

最小発注数量
6S
36
13.2
21
5.6
4991644075416
811-7698
規格:6S
44
1個
8S
37
16.5
21
6.8
4991644075423
811-7699
規格:8S
46
1個
10S
37
19
22
8
4991644075430
811-7694
規格:10S
53
1個
12S
37
22.8
22
9.2
4991644075447
811-7695
規格:12S
62
1個
14S
37
25
24
10.4
4991644075454
811-7696
規格:14S
74
1個
16S
38
29
27
11.6
4991644075461
811-7697
規格:16S
102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,428円
( 1,571円 )
9日目
1,428円
( 1,571円 )
9日目
1,544円
( 1,698円 )
9日目
1,544円
( 1,698円 )
9日目
1,544円
( 1,698円 )
9日目
1,922円
( 2,114円 )
9日目

詳細情報

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドソケット1/2"(12.7mm) LHSソケット 4400LHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドソケット1/2"(12.7mm) LHSソケット 4400LH
インパクトソケット1/2"(12.7mm) LHSソケット 14401LH
ハンドソケット3/8"(9.5mm) LHSソケット 3400LH
インパクトソケット3/8"(9.5mm) LHSソケット 13401LH
ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット レールセット RS4400A/10
ハンドソケット1/4"(6.35mm) 12角ソケット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格1,428円-2,162円 -1,378円 -1,939円 -10,292円726円 -
通常出荷日9日目9日目2日目〜9日目9日目4日目〜
用途手作業用インパクト用手作業用インパクト用手作業用手作業用
ソケット形状特殊特殊特殊特殊6角12角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.59.512.76.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/83/81/21/4
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト