ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスソケット

通常単価(税別)
2,055円
税込単価
2,261円
通常出荷日:9日目

型番:

14425-E10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

14425-E10の仕様・寸法情報

用途
インパクト用
ソケット形状
[特殊] トルクス
二面幅寸法
9.3
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
全長(L寸法)(mm)
38
単品・セット区分
単品 ソケット
寸法D1(mm)
14.2
寸法D2(mm)
25
寸法l(mm)
8.2
JANコード
4991644353613
トラスココード
812-0765
質量(g)
86
RoHS2(10物質)?
対応

型番リスト

表示件数
型番
14425-E10
RoHS2(10物質)?最小発注数量
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,055円
( 2,261円 )
9日目

詳細情報

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスソケットの型番14425-E10のページです。 型番14425-E10に関する仕様情報を記載しております。
インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトソケット1/2"(12.7mm) トルクスソケット
ソケットセット 差込角12.7mm
インパクトソケットセット
ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ソケット レールセット RS4400A/10
ハンドソケット1/2"(12.7mm) 6角ディープソケット レールセット RS4300A/10
12角ソケットセット
メーカーKOKEN 山下工業研究所SK-11KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格2,055円2,783円12,614円10,292円23,907円10,292円
通常出荷日9日目3日目9日目9日目9日目9日目
用途インパクト用手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状トルクス12角6角6角6角12角
二面幅寸法9.310 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 2710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 99/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/89/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/89/16 / 15/16 / 3/8 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 13/16 / 3/4 / 5/8 / 7/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.79.512.712.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/23/81/21/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング