ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ラチェットスパナ ヘックスビット 128H

通常単価(税別)
947円
税込単価
1,042円
通常出荷日:9日目

機械の整備や製造作業などで、ラチェットスパナとソケットをつなぐためのヘックスビットです。

型番:

128H-8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

128H-8の仕様・寸法情報

先端形状
六角
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)
8
差込部径・六角
8mm
全長(mm)
32
マグネット
なし
両頭/片頭
片頭
単品/セット/パック
単品
JANコード
4991644202553
トラスココード
811-8088
重量(g)
13

型番リスト

表示件数
型番
128H-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
947円
( 1,042円 )
9日目

詳細情報

基本情報

機械の整備や製造作業などで、ラチェットスパナとソケットをつなぐためのヘックスビットです。

商品情報

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットスパナ ヘックスビット 128Hの型番128H-8のページです。 型番128H-8に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットスパナ ヘックスビット 128Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットスパナ ヘックスビット 128H
1/4Hヘックスビット
1/4Hヘックスビット
ラチェットスパナ ボールポイントヘックスビット 101B
1/4Hトルクスビット
1/4Hトルクスビット
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格947円947円611円 -1,328円1,378円1,146円
通常出荷日9日目9日目2日目〜9日目9日目9日目
先端形状六角六角六角六角トルクストルクス
先端サイズ・六角・二面幅寸法(mm)8-----
差込部径・六角8mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm6.35mm
全長(mm)3220.525252525
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました