17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

5/16″(8mm) インパクトビットホルダー 12140

通常単価(税別)
1,930円
税込単価
2,123円
通常出荷日:9日目
  • 商品種類
    アダプター
  • 全長 (mm)
    26
  • マグネット
    なし
  • トラスココード
    811-8064
  • ビットホルダー差込角 (mm)
    8
  • 差込角SQ
    1/4″
  • 寸法D1 (mm)
    14
  • 寸法D2 (mm)
    13
  • 寸法l (mm)
    12.5
  • 重量 (g)
    15

型番:

12140-5-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

12140-5-16の仕様・寸法情報

商品種類
アダプター
全長(mm)
26
マグネット
なし
トラスココード
811-8064
ビットホルダー差込角(mm)
8
差込角SQ
1/4″
寸法D1(mm)
14
寸法D2(mm)
13
寸法l(mm)
12.5
重量(g)
15

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
12140-5-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930円
( 2,123円 )
9日目

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5/16″(8mm) インパクトビットホルダー 12140の型番12140-5-16のページです。 型番12140-5-16に関する仕様情報を記載しております。
5/16″(8mm) インパクトビットホルダー 12140のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5/16″(8mm) インパクトビットホルダー 12140
1/4″(6.35mm) インパクトビットホルダー 12139
1/4″(6.35mm) ビットホルダー
1/4"HEXビットホルダー リング式
ステンレスユニバーサルビットホルダ
ガチマグキャッチャー レッド
メーカーKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所PBスイスツールズWERAベッセル
通常価格1,930円1,922円957円2,219円5,631円667円
通常出荷日9日目9日目3日目1日目1日目1日目
商品種類アダプターアダプターアダプターアダプターアダプターネジマグキャッチャー
全長(mm)262630575020
マグネットなしなしなしなしなしあり
トラスココード811-8064811-8063777-4427---
ビットホルダー差込角(mm)86.356.35---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました