17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スプリングウォーターポンププライヤ WPA-□

通常単価(税別)
2,920円
税込単価
3,212円
通常出荷日:6日目

【特長】・バネ内蔵で繰り返し作業に最適。

  • 呼び寸法
    250
  • 口の開き (mm)
    46
  • 口開調節 (段)
    8
  • ばね
    あり
  • トラスココード
    817-5135
  • 全長 (mm)
    254
  • 本体厚み (mm)
    10
  • 重量 (g)
    335
  • 寸法a (mm)
    53
  • 寸法E (mm)
    37

型番:

WPA-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WPA-250の仕様・寸法情報

呼び寸法
250
口の開き(mm)
46
口開調節(段)
8
ばね
あり
トラスココード
817-5135
全長(mm)
254
本体厚み(mm)
10
重量(g)
335
寸法a(mm)
53
寸法E(mm)
37

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPA-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,920円
( 3,212円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バネ内蔵で繰り返し作業に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングウォーターポンププライヤ WPA-□の型番WPA-250のページです。 型番WPA-250に関する仕様情報を記載しております。
スプリングウォーターポンププライヤ WPA-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングウォーターポンププライヤ WPA-□
刃付ウォーターポンププライヤ WPDK-□
マルチウォーターポンププライヤ(ドライバー付)
ウォーターポンププライヤ WP-250・WP-250G
ドライバー刃付ウォーターポンププライヤ WPD-□
ウォーターポンププライヤー ステンレス製 EA531AJ
メーカーミトロイミトロイトップ工業トップ工業ミトロイエスコ
通常価格2,920円2,409円3,400円2,443円 -2,849円12,352円
通常出荷日6日目6日目1日目1日目6日目1日目
呼び寸法250250250250250250
口の開き(mm)464348464732
口開調節(段)859559
ばねあり-----
トラスココード817-5135817-4440----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました