17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ゴム板(天然ゴム)
エスコ
サドルバンド(ステンレス鋼管用)
エスコ
銅板
エスコ
  • <
  • >

型枠用ソケット 軸足用

通常単価(税別)
1,437円
税込単価
1,581円
通常出荷日:6日目

【特長】・埋め込みコンのメタル用軸足(3/8) 断熱材用軸足(5/16)の着脱用。

  • 全長 (mm)
    57
  • 外径 (mm)
    13.5
  • トラスココード
    817-3922
  • 軸寸法 (mm)
    6.35
  • 重量 (g)
    30
  • 呼称
    軸足用

型番:

ES-KB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ES-KBの仕様・寸法情報

全長(mm)
57
外径(mm)
13.5
トラスココード
817-3922
軸寸法(mm)
6.35
重量(g)
30
呼称
軸足用

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES-KB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,437円
( 1,581円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・埋め込みコンのメタル用軸足(3/8) 断熱材用軸足(5/16)の着脱用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

型枠用ソケット 軸足用の型番ES-KBのページです。 型番ES-KBに関する仕様情報を記載しております。
型枠用ソケット 軸足用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
型枠用ソケット 軸足用
型枠用ソケット 小判型(K型)用 EKB-□
ピーコン用 刃付ソケット EPC-□
ピーコン用 刃付インパクトソケット EPP-□
フォームタイ用 ロングインパクトソケット EP-21L
フォームタイ用ソケット "ストロック" K型
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイロブテックス
通常価格1,437円2,078円2,295円2,932円3,736円1,398円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目
全長(mm)5790957011577
外径(mm)13.52618--27.2
トラスココード817-3922817-3920817-3921817-4981817-4980-
軸寸法(mm)6.356.356.35---
重量(g)3017073130172-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました