17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フォームタイ用 ロングインパクトソケット EP-21L

通常単価(税別)
3,736円
税込単価
4,110円
通常出荷日:6日目

【特長】・単管シングル締めのフォームタイナット外し用(深さ98mm)・花形口径です

  • 二面幅寸法 (mm)
    21
  • 全長 (mm)
    115
  • トラスココード
    817-4980
  • 重量 (g)
    172
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • 寸法ℓ1 (mm)
    12
  • 寸法ℓ2 (mm)
    98
  • 寸法D1 (mm)
    30
  • 寸法D2 (mm)
    25

型番:

EP-21L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-21Lの仕様・寸法情報

二面幅寸法(mm)
21
全長(mm)
115
トラスココード
817-4980
重量(g)
172
差込角(mm)
12.7
寸法ℓ1(mm)
12
寸法ℓ2(mm)
98
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-21L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,736円
( 4,110円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管シングル締めのフォームタイナット外し用(深さ98mm)
・花形口径です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フォームタイ用 ロングインパクトソケット EP-21Lの型番EP-21Lのページです。 型番EP-21Lに関する仕様情報を記載しております。
フォームタイ用 ロングインパクトソケット EP-21Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フォームタイ用 ロングインパクトソケット EP-21L
ピーコン用 刃付インパクトソケット EPP-□
ピーコン用 刃付ソケット EPC-□
型枠用ソケット 軸足用
型枠用ソケット 小判型(K型)用 EKB-□
フォームタイ用ソケット "ストロック" K型
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイロブテックス
通常価格3,736円2,932円2,295円1,437円2,078円1,398円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目2日目
二面幅寸法(mm)211212--6.35
全長(mm)1157095579077
トラスココード817-4980817-4981817-3921817-3922817-3920-
重量(g)1721307330170-
差込角(mm)12.712.7----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

仮枠用ソケットビットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました