17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ヘクスロックソケット EFX-□

通常単価(税別)
1,086円~1,156円
税込単価
1,195円~1,272円
通常出荷日:6日目

【特長】・6角ボルトビスやテクスネジの着脱用。・脱落防止用コイルバネとボールで保持します。

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 外径(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

外径

(mm)

トラスココード

重量

(g)

最小発注数量
8
13.5
817-3918
33
1個
9.53
6
817-3919
37
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,086円
( 1,195円 )
6日目
1,156円
( 1,272円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・6角ボルトビスやテクスネジの着脱用。
・脱落防止用コイルバネとボールで保持します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘクスロックソケット EFX-□のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクスロックソケット EFX-□
ビットソケット ハイパー ロング EH-□L
ビットソケット ロング EF-□L
ビットソケット ショートスタビー (ボールタイプ) EF-□SB
ビットソケット ショートスタビー EF-□ST
型枠用ソケット IB取付用 EFT-□
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,086円-2,639円 -2,390円 -1,009円 -773円 -2,008円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目1日目〜6日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
全長(mm)53161155555575
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
寸法ℓ(mm)7-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト