17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ビットソケット ロング EF-□L

通常単価(税別)
2,390円~3,768円
税込単価
2,629円~4,145円
通常出荷日:6日目

【特長】・深さ110mm型枠シングル締めに対応(EF-21L)。・塩害用ピーコン(深さ110mmまで)...

詳細を確認
  • 使用機器
    電動ドライバー
  • 全長 (mm)
    155
  • 軸寸法 (mm)
    6.35
  • 材質1
    ソケット部:クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    シャンク部:オリジナル特殊鋼
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 二面幅寸法(mm)

  • 外径(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(mm)

外径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

寸法ℓ1

(mm)

寸法ℓ2

(mm)

最小発注数量
12
17
4564100017475
817-5289
116.000
116
18
110
1個
13
18.5
4564100017482
817-5291
130.000
130
20
110
1個
14
19.5
4582103939839
817-3872
137.000
137
21
110
1個
15
21
4582103939846
817-3875
149.000
149
23
110
1個
16
22
4582103939853
817-3878
156.000
156
24
109
1個
17
23.5
4582103939860
817-3881
168.000
168
26
109
1個
18
24.5
4582103939877
817-3884
176.000
176
27
108
1個
19
26
4582103939884
817-3887
190.000
190
29
108
1個
21
28.5
4582103939891
817-3890
213.000
213
30
107
1個
22
29.5
4582103939907
817-3893
222.000
222
31
107
1個
23
31
4582103939914
817-3896
239.000
239
32
107
1個
24
32
4582103939921
817-3899
248.000
248
33
106
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,594円
( 2,853円 )
6日目
2,594円
( 2,853円 )
6日目
2,390円
( 2,629円 )
6日目
2,543円
( 2,797円 )
6日目
2,543円
( 2,797円 )
6日目
2,633円
( 2,896円 )
6日目
2,735円
( 3,009円 )
6日目
2,786円
( 3,065円 )
6日目
2,990円
( 3,289円 )
6日目
3,034円
( 3,337円 )
6日目
3,570円
( 3,927円 )
6日目
3,768円
( 4,145円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深さ110mm型枠シングル締めに対応(EF-21L)。
・塩害用ピーコン(深さ110mmまで)対応(EF-12L)。
・ダブルナット対応。
・花形口径です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビットソケット ロング EF-□Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビットソケット ロング EF-□L
ビットソケット ハイパー ロング EH-□L
ビットソケット ショートスタビー EF-□ST
ビットソケット ショートスタビー (ボールタイプ) EF-□SB
ユニバーサル ビットソケット EUF-□
ビットソケット ハイパー ショート EH-□S
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格2,390円-2,639円 -773円 -1,009円 -3,493円 -971円 -
通常出荷日6日目6日目1日目〜6日目7日目6日目
使用機器電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー電動ドライバー
全長(mm)155161555510065
軸寸法(mm)6.356.356.356.356.356.35
材質1ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼ソケット部:クロムバナジウム鋼
材質2シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼シャンク部:オリジナル特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットビット(電動インパクトドライバー/電動ドリル・ドライバー用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト