17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノーズプライヤ

通常単価(税別)
2,607円~2,824円
税込単価
2,868円~3,106円
通常出荷日:6日目

ものをつかむ、パイプをまわす、線を切る等の作業用のバネ付きロングノーズプライヤ。【特長】・先端が2mm...

詳細を確認
  • 呼び寸法
    165
  • 口開調節 (段)
    2
  • ばね
    あり
  • 軟線切断能力 (mm)
    1.7
  • 寸法E (mm)
    42
  • くわえられる加工物寸法 (mm)
    20
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ロングノーズプライヤ(バネ付き) LP-165の仕様

LP-165の外観

LP-165の外観

  • 呼び寸法:165mm
  • 口幅調節:2段階
  • 切断能力:軟線φ1.7(直径1.7mm)
  • くわえられる加工物寸法:φ20(直径20mm)
  • 質量:160g
LP-165の寸法図

LP-165の寸法図

  • l:54mm
  • E:42mm
  • T:2.3mm
  • L:169mm
LP-165の先端構造

LP-165の先端構造

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 支点からの口長さ(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

支点からの口長さ

(mm)

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

本体材質

寸法T

(mm)

最小発注数量
54
-
817-5280
169
160
-
2.3
1個
52
4564100018021
817-5277
167.5
160
クロムバナジウム鋼
2.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,607円
( 2,868円 )
6日目
2,824円
( 3,106円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ものをつかむ、パイプをまわす、線を切る等の作業用のバネ付きロングノーズプライヤ。
【特長】
・先端が2mmと細い。
・バネ内蔵で繰り返し作業に最適。
・軟線の切断可能。
・ビニールグリップ付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングノーズプライヤ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングノーズプライヤ
ロングノーズプライヤー
プロホビー丸ペンチ・先細ショートタイプ
丸ペンチ
チェーンプライヤー P-220
ダックビルプライヤー 2500-200
メーカーミトロイトラスコ中山KEIBAKEIBAホーザン室本鉄工
通常価格2,607円-1,169円3,625円3,449円2,335円4,120円
通常出荷日6日目1日目2日目9日目2日目1日目
呼び寸法165160120125220200
口開調節(段)2-----
ばねありなしありありなしなし
軟線切断能力(mm)1.72.2----
寸法E(mm)42-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト