17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションプライヤ

通常単価(税別)
1,937円
税込単価
2,131円
通常出荷日:6日目

軟線の切断可能なコンビネーションプライヤ。【特長】・ハンドツール。・ビニールグリップ付き。・JIS規格...

詳細を確認
  • 口開調節 (段)
    2
  • ばね
    なし
  • 先端爪交換機能有無
    なし

型番:

CP-150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

CP-200の外観

CP-200の外観

コンビネーションプライヤの寸法図

コンビネーションプライヤの寸法図

コンビネーションプライヤの先端形状

コンビネーションプライヤの先端形状

品番呼び寸法口幅調節切断能力
φ(mm)
くわえられる加工物寸法
φ(mm)
l
(mm)
E
(mm)
T
(mm)
L
(mm)
g
CP-1501502段階軟線2.02041.5429.3166170
CP-2002002段階軟線2.625464611204275

CP-150の仕様・寸法情報

呼び寸法
150
口開調節(段)
2
ばね
なし
軟線切断能力(mm)
2
JANコード
4564100013903
トラスココード
817-3915
質量(g)
170.000
材質1
機械構造用炭素鋼(S55C)
全長(mm)
166
先端爪交換機能有無
なし
寸法E(mm)
42
寸法ℓ(mm)
41.5
寸法T(mm)
9.3
くわえられる加工物寸法(mm)
20

絞り込み条件

  • 呼び寸法

  • 軟線切断能力(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-150

呼び寸法

軟線切断能力

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

全長

(mm)

寸法E

(mm)

寸法ℓ

(mm)

寸法T

(mm)

くわえられる加工物寸法

(mm)

最小発注数量
150
2
4564100013903
817-3915
170.000
機械構造用炭素鋼(S55C)
166
42
41.5
9.3
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,937円
( 2,131円 )
6日目

詳細情報

基本情報

軟線の切断可能なコンビネーションプライヤ。
【特長】
・ハンドツール。
・ビニールグリップ付き。
・JIS規格。
【用途】
・ものをつかむ、線を切る等の作業用。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションプライヤ の型番CP-150のページです。 型番CP-150に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションプライヤ のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ CP-200
コンビネーションプライヤ ローレットタイプ
プライヤー TP-150・TP-200・TP-250
極薄プライヤベントタイプ
極薄プライヤストレートタイプ
メーカーミトロイTONE五十嵐プライヤトラスコ中山五十嵐プライヤ五十嵐プライヤ
通常価格1,937円1,271円1,855円 -1,285円 -3,254円3,178円
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜5日目5日目
口開調節(段)222222
ばねなしなしなしなしなしなし
先端爪交換機能有無なし-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました