ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ドライバー型ハンドル(スピンハンドル)

通常単価(税別)
2,142円
税込単価
2,356円
通常出荷日:6日目

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のドライバー型ハンドル。【特長】・差込角6.35mm用。・滑りにくいグリ...

詳細を確認

型番:

2DR160
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2DR160の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
160
軸長(mm)
66
軸形状
丸
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
817-4445
重量(g)
90
軸貫通
なし
寸法D1(mm)
8
寸法D2(mm)
24

型番リスト

表示件数
型番
2DR160
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,142円
( 2,356円 )
6日目

詳細情報

基本情報

ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のドライバー型ハンドル。
【特長】
・差込角6.35mm用。
・滑りにくいグリップ形状。
【用途】
・作業におけるボルト・ナットの締め・ゆるめ用。

商品情報

ドライバー型ハンドル(スピンハンドル) 2DR160の仕様

2DR160の外観

2DR160の外観

  • サイズ:160mm
  • 質量:90g
2DR160の寸法図

2DR160の寸法図

  • D1:φ8(直径8mm)
  • D2:φ24(直径24mm)
  • l:66mm
  • L:160mm

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライバー型ハンドル(スピンハンドル)の型番2DR160のページです。 型番2DR160に関する仕様情報を記載しております。
ドライバー型ハンドル(スピンハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライバー型ハンドル(スピンハンドル)
幅広ドライバー 先端R型
ベビードライバー(プラス・マイナス)
幅広ドライバー D-20
ロングプラスドライバー 51497
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
メーカーミトロイ平井工具KTC(京都機械工具)平井工具シグネットPBスイスツールズ
通常価格2,142円889円504円1,099円1,315円7,389円
通常出荷日6日目4日目3日目2日目4日目3日目
先端形状特殊マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)プラス(+) / マイナス(-)
グリップ材質ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
全長(mm)160185120185400175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270
軸長(mm)66757575300100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90
軸形状丸六角丸六角丸丸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました