ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角9.5mm

通常単価(税別)
1,912円~2,339円
税込単価
2,103円~2,573円
通常出荷日:6日目

差込角9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・ハンドツール。・右回り仕様...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法ℓ1

(mm)

寸法ℓ2

(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
8
817-4024
13.8
19
11
48
4582103935312
55
1個
9
817-4025
15
19
11
48
4582103935329
60
1個
10
817-4010
16.3
19
12
48
4582103935213
70.000
1個
11
817-4011
17.5
19
12
48
4582103935220
75
1個
12
817-4012
19
19
13
48
4582103935237
80
1個
13
817-4013
20
22
13
48
4582103935244
100.000
1個
14
817-4014
21.3
22
14
48
4582103935251
105
1個
15
817-4015
22.5
22
14
48
4582103935268
110
1個
16
817-4016
23.8
22
15
47
4582103935275
120.000
1個
17
817-4017
25
22
15
47
4582103935282
130
1個
18
817-4018
26.3
22
16
47
4582103935299
140.000
1個
19
817-4019
27.5
22
17
46
4582103935305
150.000
1個
21
817-4020
30
22
18
46
4564100010735
170
1個
22
817-4021
31.3
22
19
45
4564100010742
180.000
1個
23
817-4022
32.5
22
19
45
4564100010759
190.000
1個
24
817-4023
33.8
22
19
45
4564100010766
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,912円
( 2,103円 )
6日目
1,912円
( 2,103円 )
6日目
1,912円
( 2,103円 )
6日目
1,912円
( 2,103円 )
6日目
1,912円
( 2,103円 )
6日目
1,925円
( 2,118円 )
6日目
1,925円
( 2,118円 )
6日目
1,969円
( 2,166円 )
6日目
1,969円
( 2,166円 )
6日目
1,969円
( 2,166円 )
6日目
2,122円
( 2,334円 )
6日目
2,122円
( 2,334円 )
6日目
2,199円
( 2,419円 )
6日目
2,339円
( 2,573円 )
6日目
2,339円
( 2,573円 )
6日目
2,339円
( 2,573円 )
6日目

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmのインパクトレンチ用ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・ハンドツール。
・右回り仕様。
・ロングタイプ。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用のインパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角9.5mmの仕様

P3L-19の外観

P3L-19の外観

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角9.5mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ)差込角9.5mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3L-8813.81911486062PP3-1PR3-1
P3L-99151911486067PP3-1PR3-1
P3L-101016.31912486072PP3-1PR3-1
P3L-111117.51912486078PP3-1PR3-1
P3L-1212191913486084PP3-1PR3-1
P3L-13132022134860100PP3-2PR3-2
P3L-141421.322144860107PP3-2PR3-2
P3L-151522.522144860115PP3-2PR3-2
P3L-161623.822154760124PP3-2PR3-2
P3L-17172522154760134PP3-2PR3-2
P3L-181826.322164760144PP3-2PR3-2
P3L-191927.522174660155PP3-2PR3-2
P3L-21213022184660176PP3-2PR3-2
P3L-222231.322194560187PP3-2PR3-2
P3L-232332.522194560198PP3-2PR3-2
P3L-242433.822194560209PP3-2PR3-2

商品担当おすすめ

  • ヘキサゴンソケットレンチセット 400M 画像

    TONE

    ヘキサゴンソケットレンチセット 400M

    ヘキサゴンソケットとラチェットハンドル、エクステンションバーをコンパクトにセット。頑強なメタルケース入りで保管も安心。

  • ソケットレンチセット 1800M 画像

    TONE

    ソケットレンチセット 1800M

    小形機械装置などの取付け整備に必要な工具をコンパクトなケースにまとめたセット。w206× d117× h45mmのサイズで収納鬼も便利。

  • ミックスソケットレンチセット 230MX 画像

    TONE

    ミックスソケットレンチセット 230MX

    差込角を2種類入組みすることで二面幅3mm~24mmまで幅広くカバーするデラックスセット。アダプターやエクステンションも充実の内容で、イレギュラーな事態にも安心。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角9.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角9.5mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角12.7mm
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角25.4mm
インパクト用ソケット(6角タイプ・差込角9.5mm)
インパクト用ソケット (差込角9.5mm)
インパクトレンチ用 ソケット(ロングタイプ) 差込角19.0mm
メーカーミトロイミトロイミトロイKOKEN 山下工業研究所トップ工業ミトロイ
通常価格1,912円-2,237円 -6,319円 -1,039円1,226円 -3,442円 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目1日目1日目〜6日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.725.49.59.519
全長(L寸法)(mm)60851103232100
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト