ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が19型番あります。

ミトロイ 3/8インパクトレンチ用ソケット 1/4 (P3-1/4)

通常単価(税別)
1,099円~1,437円
税込単価
1,209円~1,581円
通常出荷日:6日目

差込角9.5mmのインパクトレンチ用 ソケット。【特長】・6角。・mm仕様。・右回し仕様。・スタンダー...

詳細を確認
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

用途

ソケット形状

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

単品・セット区分

トラスココード

寸法D1

(mm)

寸法D2

(mm)

寸法ℓ

(mm)

JANコード

質量(g)

差込角(mm)

最小発注数量
インパクト用
6角
6
32
単品 ソケット
817-4080
11.3
19
5
4582103935114
35.000
-
1個
インパクト用
6角
7
32
単品 ソケット
817-4081
12.5
19
5
4582103935121
35.000
-
1個
インパクト用
6角
8
32
単品 ソケット
817-4082
13.7
19
6
4582103935138
35.000
-
1個
インパクト用
6角
9
32
単品 ソケット
817-4083
15
19
6
4582103935145
37.000
-
1個
インパクト用
6角
10
32
単品 ソケット
817-4036
16.3
19
7
4582103934995
40
-
1個
インパクト用
6角
11
32
単品 ソケット
817-4039
17.5
19
7
4582103935008
43.000
-
1個
インパクト用
6角
12
32
単品 ソケット
817-4040
19
19
8
4582103935015
45.000
-
1個
インパクト用
6角
13
32
単品 ソケット
817-4043
20
22
8
4582103935022
55
-
1個
インパクト用
6角
14
32
単品 ソケット
817-4044
21.3
22
9
4582103935039
60
-
1個
インパクト用
6角
15
32
単品 ソケット
817-4063
22.5
22
9
4582103935046
65
-
1個
インパクト用
6角
16
32
単品 ソケット
817-4064
23.8
22
10
4582103935053
70.000
-
1個
インパクト用
6角
17
32
単品 ソケット
817-4066
25
22
10
4582103935060
75
-
1個
インパクト用
6角
18
32
単品 ソケット
817-4067
26.3
22
11
4582103935077
80
-
1個
インパクト用
6角
19
32
単品 ソケット
817-4069
27.5
22
12
4582103935084
85.000
-
1個
インパクト用
6角
21
34
単品 ソケット
817-4072
30
22
13
4582103935091
95.000
-
1個
インパクト用
6角
22
34
単品 ソケット
817-4073
31.3
22
14
4582103935107
100.000
-
1個
インパクト用
6角
23
34
単品 ソケット
817-4075
32.5
22
15
4564100010605
110
-
1個
インパクト用
6角
24
36
単品 ソケット
817-4076
33.8
22
16
4564100010612
115
-
1個
-
-
-
29.5
-
817-4033
-
-
-
4564100010629
40
9.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,099円
( 1,209円 )
6日目
1,099円
( 1,209円 )
6日目
1,099円
( 1,209円 )
6日目
1,099円
( 1,209円 )
6日目
1,137円
( 1,251円 )
6日目
1,137円
( 1,251円 )
6日目
1,137円
( 1,251円 )
6日目
1,137円
( 1,251円 )
6日目
1,137円
( 1,251円 )
6日目
1,232円
( 1,355円 )
6日目
1,232円
( 1,355円 )
6日目
1,232円
( 1,355円 )
6日目
1,245円
( 1,370円 )
6日目
1,245円
( 1,370円 )
6日目
1,373円
( 1,510円 )
6日目
1,373円
( 1,510円 )
6日目
1,437円
( 1,581円 )
6日目
1,437円
( 1,581円 )
6日目
1,232円
( 1,355円 )
6日目

詳細情報

基本情報

差込角9.5mmのインパクトレンチ用 ソケット。
【特長】
・6角。
・mm仕様。
・右回し仕様。
・スタンダードタイプ。
・標準型のインパクトレンチ用ソケット。
【用途】
・ボルト・ナットの締め・ゆるめ用。
・インパクトレンチ用パーツ。

商品情報

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角9.5mmの仕様

P3-21の外観

P3-21の外観

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角9.5mmの寸法図

インパクトレンチ用 ソケット(スタンダードタイプ)差込角9.5mmの寸法図

品番S
(mm)
D1
φ(mm)
D2
φ(mm)
l
(mm)
L
(mm)
g適用
ピンリング
P3-6611.31953235PP3-1PR3-1
P3-7712.51953236PP3-1PR3-1
P3-8813.71963237PP3-1PR3-1
P3-99151963238PP3-1PR3-1
P3-101016.31973239PP3-1PR3-1
P3-111117.51973240PP3-1PR3-1
P3-1212191983242PP3-1PR3-1
P3-1313202283254PP3-2PR3-2
P3-141421.32293256PP3-2PR3-2
P3-151522.52293258PP3-2PR3-2
P3-161623.822103261PP3-2PR3-2
P3-17172522103265PP3-2PR3-2
P3-181826.322113269PP3-2PR3-2
P3-191927.522123274PP3-2PR3-2
P3-21213022133485PP3-2PR3-2
P3-222231.322143491PP3-2PR3-2
P3-232332.522153497PP3-2PR3-2
P3-242433.8221636104PP3-2PR3-2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミトロイ 3/8インパクトレンチ用ソケット 1/4 (P3-1/4)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミトロイ 3/8インパクトレンチ用ソケット 1/4 (P3-1/4)
ミトロイ 1/2インパクトレンチ用ソケット 1/4 (P4-1/4)
ミトロイ 3/4インパクトレンチ用ソケット
ミトロイ 8/8インパクトレンチ用ソケット
3/4 インパクトレンチ用 エクステンションバー
ミトロイ 1/2 ユニバーサルジョイント
メーカーミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイミトロイ
通常価格1,099円-1,175円 -3,462円 -4,284円 -4,692円 -1,271円 -
通常出荷日6日目2日目〜6日目6日目6日目6日目
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.512.71925.419-
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト